Qual é o benefício de escolher nosso conector de motor em vez de um conector plástico padrão?
Instalação rápida e bloqueio do lado do cabo para o lado do receptáculo do motor, bem como proteção IP67 para aplicações ambientais adversas.
Quantas posições os conectores do micro motor têm?
Para potência, há 6 posições, para encoder ou conector de sinal, há 9 posições.
Qual é a corrente de trabalho do conector do micro motor?
Para o conector de alimentação, a corrente é de até 5A e o freio é de 2A. Para encoder, a corrente é de até 1A.
Qual é a tensão de trabalho do conector do micro motor?
Para o conector de alimentação, a tensão é de até 380 VCA e o freio é de 48 VCC. Para encoder, a tensão é de até 10VAC.
Qual é a faixa de fio do conector do micro motor?
Para energia, a faixa de fio é 18-22AWG. Para encoder, a faixa de fio é 22-26AWG.