Informações do produto

P: O que é um relé de estado sólido (SSR)?

R: Um SSR é um relé sem contatos móveis e emprega elementos de comutação de semicondutores como triacs, tiristores e diodos. Os lados de entrada e saída são isolados usando fotoacopladores. 

 

P: Como os SSRs são diferentes dos relés eletromecânicos?
R: Ambos executam a mesma função de comutação, mas suas construções são diferentes. Os SSRs não possuem peças móveis, como armaduras ou contatos metálicos, tornando-os livres de ruídos e arcos.

 

P: Os SSRs são caros em comparação com os relés eletromecânicos? 

R: O custo inicial de compra é alto para SSRs. Mas devido à sua longa vida e capacidade de lidar com cargas pesadas, o custo do SSR compensa economicamente em longo prazo. 

 

P: Por que se deve considerar o uso de SSRs?

R: Os SSRs têm um número ilimitado de operações de comutação, combinados com a capacidade de comutação de alta velocidade. Não há preocupação com a possível erosão do contato, pois os SSRs usam elementos de comutação semicondutores. SSRs também têm zero funções cruzadas.

Informações Técnicas

P: Os SSRs estão disponíveis com configurações NC?

R: Sim, são.

 

P: Os SSRs têm vários formulários de contato, semelhantes aos EMRs?
R: Não. As opções de contato de troca não estão disponíveis em SSRs devido a limitações técnicas.

 

P: podemos conectar o ssr em combinação em série/paralelo/ambos em série e combinação paralela?

R: Conexões em série e paralelas são possíveis, mas a TE não recomenda esta opção, pois as características dos semicondutores diferem de um dispositivo para outro.

 

P: Que tipo de carga pode ser comutado usando os SSRs?

R: Os SSRs são capazes de comutar cargas resistivas, indutivas e capacitivas. Exemplos estão listados abaixo.

Cargas resistivas: lâmpadas, aquecedores e resistores.

Cargas indutivas: motores, bobinas solenoides e transformadores.

Cargas capacitivas: capacitores de potência e capacitores. 

 

P: Quais tipos de montagem estão disponíveis? 

Os SSRs têm opções de montagem em PCB, montagem em painel e trilho DIN.

 

P: Quais são as condições obrigatórias ao usar um SSR?

R: Certifique-se de usar um dissipador de calor externo para corrente de carga superior a 3 Amps. Aplique um composto de dissipador de calor na base do SSR antes de montá-lo no dissipador de calor.