P: O que são resistores SMD?

R: SMD significa "Surface Mount Device" (Dispositivo de montagem superficial). Um SMD é qualquer componente eletrônico feito para uso com a SMT (Surface Mount Technology, Tecnologia de montagem superficial). A SMT foi desenvolvida para atender à demanda contínua de fabricantes de PCBs (Printed Circuit Boards, Placas de circuito impresso) para usar componentes menores que são mais rápidos, mais eficientes e mais baratos. Os SMDs são menores que os resistores de furo passante e, em vez de contarem com terminais que atravessam a PCI, têm terminações soldadas a blocos na superfície da placa. Isso elimina a necessidade de furos na placa e permite que ambos os lados da placa sejam usados de forma mais completa.

 

P: Como são feitos os SMDs?

R: Os SMDs são feitos colocando bases de eletrodos de conexão de extremidade em um substrato de alumina ou cerâmica. O resistor é então acionado para garantir que os eletrodos sejam mantidos no lugar. Em seguida, um filme de material resistivo é impresso ou depositado e o resistor é novamente acionado. O resistor é então coberto com camadas sucessivas de revestimento protetor que seca entre as aplicações. Essas camadas evitam danos mecânicos e a entrada de umidade e outros contaminantes. Por fim, uma marcação é colocada no resistor se a superfície for grande o suficiente. Os resistores são embalados em forma de rolo blister para uso em máquinas "pick and place", ou podem ser fornecidos como componentes soltos.


P: Qual é a diferença entre SMD e SMT?

R: Um desses termos é um dispositivo e o outro é um processo. Um SMD, ou dispositivo de montagem superficial, é um resistor eletrônico que você encontraria em uma placa de circuito impresso (PCB). A SMT, ou tecnologia de montagem superficial, é o método de colocação de componentes como SMDs em uma PCB. O uso da SMT acelera a produção em relação à tecnologia de furos passantes mais antiga, mas o risco de defeitos também aumenta devido à miniaturização dos SMDs e ao empacotamento mais denso das placas. Um SMD é menor do que uma PCB de furos passantes porque os terminais são pequenos ou não existem.


P: Como você lê o código de um resistor SMD?

R: Como os SMDs são minúsculos, eles são marcados com códigos de três ou quatro dígitos chamados códigos de resistores SMD que indicam seus valores de resistência. No código SMD de três dígitos, os dois primeiros algarismos indicam os números significativos de resistência. O terceiro número será um multiplicador que deve ser multiplicado pelos dois primeiros números significativos ou indicará quantos zeros devem ser adicionados aos dois primeiros números. A letra “R” é usada para o ponto decimal. Resistências abaixo de 10 ohms (Ω) não têm multiplicador. A leitura de códigos de 4 dígitos é a mesma, exceto que há três números significativos, em vez de dois, com o último ainda indicando o multiplicador ou quantos zeros adicionar aos dois primeiros números.


P: Quais são as vantagens dos SMDs?

R: As vantagens dos SMDs incluem seu tamanho menor, densidade de componentes muito maior, mais conexões por componente e uma montagem automatizada mais simples e rápida. Além disso, os componentes podem ser colocados em ambos os lados de uma placa de circuito impresso (PCB), menos furos precisam ser perfurados em uma PCB, eles têm melhor desempenho mecânico sob condições de choque e vibração e muitas peças SMT são mais baratas do que peças de furo passante.


P: Quais são as desvantagens dos SMDs?

R: Os componentes de solda dos SMDs podem ser danificados por compostos envasados que passam por ciclos térmicos, a SMT pode ser inadequada como o único método de fixação para componentes que podem encontrar estresse mecânico frequente e muitos tipos de pacotes de componentes SMT não podem ser instalados em soquetes, que permitem fácil instalação ou troca de componentes. Além disso, a montagem manual de protótipos e o reparo de componentes são mais complicados e exigem trabalhadores qualificados e ferramentas mais caras. Os SMDs têm menos área de superfície para marcação, exigindo que os códigos de identificação das peças ou os valores dos componentes sejam menores e mais cifrados. Por fim, os SMDs não podem ser usados diretamente com placas de ensaio. Eles exigem uma placa de circuito impresso personalizada para cada protótipo ou a montagem do SMD em um suporte com pinos.