Resistores com resistência estável, previsível e fixa
Um resistor fixo não varia no valor de resistência, seja pelo projeto ou em resposta ao ambiente que o cerca. Quando um circuito exige precisão ou alta capacidade de potência, ou uma combinação entre ambas, o resistor fixo é um componente vital em cada projeto eletrônico. Oferecemos uma ampla variedade de tipos de resistores fixos, como de montagem em chassi, de montagem em superfície e de furo passante.
Encontre Tipos de Resistores Fixos
Os diferentes tipos de resistores fixos oferecem características diferentes, e é importante que os projetistas entendam as demandas da aplicação. Quando é necessário lidar com grandes quantidades de energia, os resistores de fio enrolado ou que usam técnicas de filme grosso oferecem alta capacidade de potência. No entanto, para situações que requerem precisão e estabilidade, os resistores de filme fino ou folha de metal são escolhas efetivas. Quando um circuito exige precisão ou alta capacidade de potência, ou uma combinação entre ambas, o resistor fixo é um componente vital em cada projeto eletrônico. Todo setor, desde o de bens de consumo até a indústria pesada, depende do resistor fixo.