P: Quais são as melhores aplicações para o uso da tecnologia de ponte térmica?

R: Esta solução foi desenvolvida para dissipar o calor em aplicações que utilizem placas frias com refrigeração líquida ou canos de calor, dissipadores de calor agrupados ou aplicações diretas de condução de chassi com pouco ou nenhum fluxo de ar. É uma alternativa mecânica à tradicional gap pad ou material de interface térmica (TIM).

 

P: Como funciona a tecnologia de ponte térmica?

R: Nossa nova e inovadora tecnologia de ponte térmica substitui o tradicional gap pad ou material de interface térmica (TIM) por molas mecânicas integradas para fornecer força de interface e 1,0 mm de deslocamento de compressão. Esta série intercalada de placas paralelas permite que o calor passe do módulo de E/S para a área de resfriamento.

 

P: Como essa nova tecnologia se compara ao desempenho tradicional da almofada térmica?

R: A ponte térmica é uma versão mecânica da almofada térmica que fornece uma força de compressão baixa e consistente que é resistente ao ajuste e ao relaxamento ao longo do tempo. As almofadas térmicas não são reutilizáveis e precisam ser substituídas com manutenção, enquanto a tecnologia de ponte térmica é duradoura, reduzindo a necessidade de substituir componentes durante a manutenção.

 

P: Como funciona a ponte térmica com dissipação de calor fixa e aplicações de resfriamento?

R: A solução de ponte térmica é otimizada para aplicações onde o dissipador de calor ou placa fria está em um local fixo. Para estes tipos de aplicações, normalmente são usados TIMs ou gap pads, e é necessário um alto nível de compressão para diminuir a resistência térmica.  Esses TIMs e gap pads tendem a relaxar ou se ajustar ao longo do tempo, diminuindo o desempenho. A tecnologia de ponte térmica da TE substitui a gap pad nessas aplicações por uma gap pad mecânica e compressível, proporcionando baixa força de compressão e baixa resistência térmica, tornando essa solução mais confiável ao longo do tempo.

 

P: Com quais fatores de forma a tecnologia de ponte térmica pode ser usada?

R: A tecnologia de ponte térmica pode ser usada com qualquer fator de forma de E/S. Atualmente oferecemos amostras para SFP, SFP-DD, QSFP e QSFP-DD. Outros fatores de forma com tecnologia de ponte térmica estão disponíveis mediante solicitação. 

 

P: Qual é o tamanho total da ponte térmica?

R: Para SFP e SFP-DD, o tamanho total é 42,7 mm x 13,9 mm x 4,3 mm. QSFP e QSFP-DD são 45,7 mm x 18,3 mm x 4,3 mm.