Estudo de caso
CONECTANDO AEROPORTOS AO AMANHÃ
As terminações desconectáveis e juntas de média tensão da TE Connectivity respondem aos desafios colocados pela umidade, salinidade e condições de alta temperatura do aeroporto de Mascate.
Solução Completa de Conectividade
A TE apoiou a expansão do Aeroporto Internacional de Mascate, fornecendo uma solução completa de conectividade que combinava acessórios para cabos de média tensão construídos para ambientes adversos, suporte técnico local e treinamento no local.
O desafio
A extensão do Aeroporto Internacional de Mascate iniciado pelo Sultanato de Omã, incluiu a construção de um terminal de 334.995m² para receber 12 milhões de passageiros por ano.
Para viabilizar a conexão elétrica das novas instalações, os engenheiros responsáveis pela estrutura de fornecimento de energia solicitaram terminações desconectáveis e juntas que garantiriam o desempenho confiável do terminal e suportariam as condições ambientais extremas locais, como umidade, salinidade e altas temperaturas.
A equipe de engenharia também estava procurando uma solução que diminuísse falhas que ocorrem como resultado de erro de instalação.
A solução
A equipe local da TE projetou soluções sob medida que oferecem alto desempenho, confiabilidade e longa vida útil para cada necessidade:
- 70 conectores de cone interno de terminações plugáveis Raychem (RPIT)
- 2 ferramentas de instalação RPIT
- 100 conectores de cone externo
- 250 juntas e terminações de média tensão
Para reduzir os riscos de falha causados pela instalação incorreta, a TE ofereceu treinamentos no local fornecidos por uma equipe local. Isso permitiu que eles supervisionassem o processo de instalação e garantissem que os acessórios para cabos fossem instalados corretamente.
83
subestações fornecidas com terminações desconectáveis da TE
50
quilômetros entregues de cabos
60
anos de experiência em ciência material e experiência em engenharia
O desfecho
A TE mostrou sua capacidade de projetar e fornecer soluções especiais em ambientes adversos que contam com mais de 60 anos de experiência no desenvolvimento e fabricação de acessórios para cabos.
Ao contar com um fornecedor exclusivo para peças elétricas, o acompanhamento e organização do projeto se tornaram muito mais fáceis e seguros.