Aplicação
Sensores Inteligentes para a Indústria 4.0 e a IIoT
A TE Connectivity fabrica sensores inteligentes em montagens resistentes a ambientes adversos, com baixo consumo de corrente e para tipos diversos de medição a fim de viabilizar o crescimento da Indústria 4.0 e da IIoT.
Fábricas Mais Inteligentes com Sensores
Os sensores inteligentes possibilitam ler medições de propriedades para prever falhas, monitorar níveis e aumentar a eficiência, permitindo a criação de fábricas inteligentes. Medições precisas em ambientes hostis e condições adversas ampliam o alcance dos sensores para abranger vários tipos de equipamentos e processos. Desde sensores miniaturizados com múltiplos sinais de saída digital até tecnologias de sensores sem fio, a TE oferece várias soluções para viabilizar a Indústria 4.0 e a Internet das Coisas Industriais (IIoT).

À medida que a automação robótica industrial avança, a tecnologia de detecção continua sendo a base para a coleta dos dados que ajudarão a transformar o chão de fábrica na instalação conectada, econômica e confiável do futuro. Saiba como os sensores estão impulsionando essa evolução.

Manutenção Preditiva
Monitoramento de Tendências
Monitorar sinais de saída do sensor ao longo de um período pode oferecer insights sobre falhas de equipamentos. Desde a vibração dos rolamentos até o aquecimento de componentes, as mudanças de propriedades permitem prever o declínio de desempenho ou a necessidade de substituição de peças para evitar falhas catastróficas, tempo de inatividade e custo. A filtragem é outra área de manutenção. Por exemplo, é possível usar sensores de pressão diferencial para monitorar a pressão em filtros hidráulicos ou pneumáticos a fim de prever sua manutenção.

Em aplicações industriais de monitoramento de condições e manutenção preditiva, os parâmetros de especificação de vibração são considerados críticos para garantir o desempenho prolongado, confiável, estável e preciso. Os parâmetros medidos incluem resposta de alta frequência, resolução de medição, baixa deriva e temperatura de operação.
Baixe nosso novo white paper "Monitoramento de Condições: Comparação das Tecnologias de Sensores de Vibração" para saber como esses parâmetros se aplicam aos diferentes tipos de sensores de vibração em aplicações de IIoT.

Monitoramento de Patrimônio
Produção Sempre em Funcionamento
Certas operações de manufatura exigem ativos e matérias-primas para a fabricação de produtos. Os sensores ajudam a confirmar a disponibilidade de matérias-primas no inventário. A escassez de material pode resultar em tempo de inatividade da produção e perda potencial na cadeia de suprimentos. Do nível geral à detecção de bolhas, os sensores podem confirmar que os ativos estão prontos para uso.

Em muitos casos, os ativos são armazenados em estado líquido nas fábricas. Esses líquidos podem ter natureza corrosiva, exigindo manuseio e procedimentos especiais de gerenciamento. Sensores que entram em contato com líquidos desse tipo precisam ser fabricados em materiais compatíveis. Quer os produtos químicos sejam monitorados pela fábrica ou pelo fornecedor, é possível usar transdutores de pressão submersíveis para medir o nível hidrostático do tanque de armazenamento. Esses dados podem ser transmitidos para a nuvem, permitindo que as fábricas ou os fornecedores agendem entregas para garantir que a produção não seja interrompida.

Automação Predial
Eficiência com Sensores
A redução de custos e de emissões nos controles de prédios continua a ser uma prioridade para muitas fábricas inteligentes. De forma semelhante às aplicações de casas inteligentes, os sensores podem fornecer dados de pressão, temperatura e umidade para aumentar a eficiência nos sistemas de climatização e refrigeração dos equipamentos e da fábrica em geral. Desde sensores digitais em miniatura embutidos em controles até sensores sem fio implantados no processo, a TE fornece uma grande variedade de tecnologias e opções para aplicações de automação predial.

Tecnologia de Detecção Simples e Confiável

Opções de Saída Digital

Compensação por ASIC
Os sensores são parte integral da maioria dos sistemas de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração. Eles não só ajudam a manter o conforto dos ambientes internos, como também aumentam a eficiência desses sistemas. Além disso, eles permitem a integração de sistemas de climatização com sistemas de automação predial.

Automação de Processos
Otimização
As fábricas tradicionais estão evoluindo e incorporando sensores para se transformar em fábricas inteligentes. A substituição de medidores de agulha por sensores permite leituras mais precisas, bem como coleta de dados em áreas hostis. A coleta de dados dos sensores em um ponto central e a otimização dos sistemas com base na realimentação podem viabilizar a automação de processos da Indústria 4.0. Além disso, há sensores com telas disponíveis para facilitar o entendimento das condições do equipamento.

A dificuldade de leitura de medidas de pressão em espaços restritos ao longo do processo pode comprometer a eficiência operacional. O transdutor digital com tela da série M5800 da TE exibe os valores das leituras de pressão para aplicações em ambientes difíceis. A tela rotativa de 310° permite fácil visualização e ajuste sob demanda.

Segurança
Armazenamento de Dados Mais Seguro
A segurança dos dados continua sendo uma alta prioridade na Indústria 4.0 e em todos os elementos da Internet das Coisas. À medida que os sensores fornecem dados, a transmissão dos dados por gateways e para a nuvem requer maior cuidado.

Os gabinetes de armazenamento de dados de alta segurança exigem meios confiáveis e efetivos de detecção de riscos e proteção contra adulteração física, tanto do sistema como dos dados. Os sensores de detecção de adulteração da TE Connectivity oferecem uma solução de alta segurança para a proteção física de dados.
Os sensores de detecção de adulteração (TDS – Tamper Detection Sensors) da TE Connectivity oferecem uma solução altamente segura em um fator de forma eficiente para a detecção de adulteração física em pequenos gabinetes de alta segurança. Preencha o formulário de contato para se conectar com nossos especialistas em produtos TDS e obter mais informações sobre nossa tecnologia de detecção de adulteração.


Comece a Projetar
- Infográfico: Cinco Protocolos sem Fio a Considerar para sua Próxima Aplicação de IoT (PDF)
- Transdutores de Pressão Diferencial para Aplicações de Filtragem
- Perguntas sobre o Design do Acelerômetro
- Placas para o Desenvolvimento de Sensores
- Webinars sobre Tecnologias de Sensores
- White Paper: Importância dos Sensores de Pressão em Sistemas de Climatização e Refrigeração
- White Paper: As Vantagens dos Transdutores Analógicos e Digitais
- White Paper: As Vantagens dos Transdutores Analógicos e Digitais