Soluções em conectores híbridos para conectividade de sinal, energia e dados em aplicações automotivas
Viabilizando a inovação com conectividade automotiva robusta - A TE Connectivity fornece uma grande variedade de conectores híbridos que oferecem várias combinações de conectividade de sinal, energia e dados. Esses conectores são projetados para atender às demandas da última geração de unidades de controle zonais e centralizadas.
ZONAL
Redução da complexidade da arquitetura E/E, espaço, peso e custo
3-In-1
Solução robusta integrando sinal, energia e dados em um único conector.
FLEX
Configurações flexíveis: oferta da mesma interface para várias aplicações.
COMPARAÇÃO ENTRE SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE MISTAS, HÍBRIDAS E MODULARES
MISTOS (sinal, energia) |
Os conectores mistos são projetados para combinar vários tamanhos de terminais de sinal e energia em uma única interface de conector (ou seja, 0,50 mm, 0,64 mm, 1,2 mm, 2,8 mm etc.). |
HÍBRIDOS (sinal, energia e dados) |
Os conectores híbridos levam o conceito de conectores mistos ainda mais longe ao integrar terminais de conectividade de dados de alta velocidade em um único conector. |
MODULARES (flexíveis, escaláveis, prontos para automação e miniaturizados) |
Os conectores modulares podem ser personalizados ou adaptados combinando diferentes módulos ou componentes em uma única carcaça de conector, levando à máxima flexibilidade, escalabilidade e tempo de comercialização. |
Vantagens das soluções de conectores híbridos de conectividade de sinal, energia e dados automotivos para aplicações automotivas
- Montagem e conectividade otimizada em termos de espaço, adaptadas às necessidades de aplicação dos clientes.
- Soluções robustas, confiáveis e intercambiáveis.
- Conexões rápidas e seguras de chicotes auxiliares.
- Flexibilidade para acelerar o tempo de comercialização, automação e escalabilidade.
- Economia e simplificação da complexidade da cadeia de suprimentos.
- Facilidade de fabricação.
- Competência global de engenharia de projeto de ponta a ponta/capacidades de teste e fabricação.
- Solução integral para aplicações de porta a carroceria e conexões em linha.
- Auxílio de acoplamento para conectores de alta contagem de pinos para fornecer forças de acoplamento baixas, protegendo os trabalhadores da linha de montagem.
- Melhor encapsulamento e roteamento de fios. Redução do número de conexões acopladas, resultando em um menor tempo de processamento nas fábricas de montagem OEM.
OFERTAS DE PRODUTOS HÍBRIDOS VEDADOS
PRODUTO TE
|
Nome do produto
|
CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS
|
DADOS
|
TERMINAL (0,64 MM)
|
TERMINAL (1,2 MM)
|
TERMINAL (1,5 MM)
|
TERMINAL (2,8 MM)
|
TERMINAL (6,3 MM)
|
CPA
|
HDSCS 3 POS |
Configurações de conector fêmea |
1 Ethernet |
- |
- |
2 |
- |
- |
Não |
|
HDSCS 3 POS |
Configurações de conector macho |
1 Ethernet |
- |
- |
2 |
- |
- |
Não |
|
Conector de linha híbrido vedado de porta a carroceria 49POS |
Configurações de conector fêmea |
1 Coaxial |
26 |
20 |
- |
2 |
- |
Não |
|
Conector de linha híbrido vedado de porta a carroceria 49POS |
Configurações de conector macho |
1 Coaxial |
26 |
20 |
- |
2 |
- |
Não |
|
Conector 58POS vedado híbrido em linha |
Configurações de conector fêmea |
1 Coaxial |
- |
51 |
- |
6 |
- |
Opcional |
|
Conector 58POS vedado híbrido em linha |
Configurações de conector macho |
1 Coaxial |
- |
51 |
- |
6 |
- |
Opcional |
|
Conector 68POS vedado híbrido em linha GenY |
Configurações fêmea |
2 Coaxiais |
44 |
- |
12 |
10 |
- |
Sim |
A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.
OFERTAS DE PRODUTOS HÍBRIDOS SEM VEDAÇÃO
PRODUTO TE
|
Nome do produto
|
CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS
|
DADOS
|
TERMINAL (0,64 MM)
|
TERMINAL (1,2 MM)
|
TERMINAL (1,5 MM)
|
TERMINAL (2,8 MM)
|
TERMINAL (6,3 MM)
|
CPA
|
Conector híbrido 11P sem vedação em linha |
Configurações de conector fêmea |
2 Coaxiais |
9 |
- |
- |
- |
Não |
||
Conector híbrido 11P sem vedação em linha |
Configurações de conector macho |
2 Coaxiais |
9 |
- |
- |
- |
Não |
A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

Aplicações de Conectividade Híbrida