Pular navegação
Todos os produtos
Produtos da LADD
Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
MINHAS FERRAMENTAS
Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Automotiva
Literatura
Categoria do produto
Conectores de Automotivos, Caminhões, Ônibus e Veículos Off-Road
As soluções elétricas e eletrônicas de interconexão reúnem fios, cabos, PCB's, pacotes de circuitos integrados e baterias.
A TE Connectivity oferece um portfólio de vedações de fio único e plugues de cavidade para a indústria automotiva.
Os produtos e soluções de interconexão elétrica e eletrônica da TE são usados para conectar fios e cabos eletricamente e mecanicamente, placas de circuito impressos, pacotes de circuito integrados, baterias e muito mais.
A TE Connectivity é líder em conectividade automotiva e tecnologia de sensores. Nossos engenheiros estão sempre trabalhando para atender a requisitos complexos.
A TE conecta quase todas as funções elétricas nos veículos, de sistemas de energia alternativos até tecnologias de infoentretenimento e sensores. Nossas tecnologias são projetadas para resistir a ambientes adversos e fabricadas para tolerar alta temperatura, vibração, choque, pressão e para propiciar uma longa vida a sistemas de controle eletrônico.
A TE é líder em conectividade automotiva e tecnologia de sensores. Nossos engenheiros estão sempre trabalhando para atender a requisitos complexos. Conectamos todas as funções eletrônicas no veículo – de sistemas de energia alternativos a tecnologias de infoentretenimento e sensores.
A TE Connectivity é líder em conectividade automotiva e tecnologia de sensores. Nossos engenheiros estão sempre trabalhando para atender a requisitos complexos. Conectamos todas as funções eletrônicas no veículo – de sistemas de energia alternativos a tecnologias de infoentretenimento e sensores.
O conector HDMI Tipo E da TE Connectivity foi projetado para a aplicação Automotiva e é compatível com a especificação HDMI Tipo E. Possui uma estrutura com resistência à vibração e choque em comparação com os produtos HDMI do consumidor.
Nossos Suportes de Relé Gen2 são projetados para atender aos requisitos automotivos de uma série de aplicações de comutação e alimentação usando dispositivos plug-in como relés e flashers.
Os conectores TH 025 foram projetados para fornecer melhores conexões e desempenho, garantindo maior densidade em espaços limitados.
O conector 0.50 HSL (Link de Alta Velocidade) da TE foi projetado para transmissão de dados de alta velocidade e para atender às necessidades automotivas. Um terminal ultracompacto de 0,50 mm, que atualmente é o menor da indústria automotiva, foi adaptado para este 0.50 HSL para permitir um design mais leve e menor do conector
Nossos conectores 0.50 e 0.50/1.5 híbridos de E/S foram desenvolvidos para requisitos de miniaturização e redução de peso usados em unidades de computador, placas de circuito de alta densidade e fiação ultra estreita.
Oferecemos um sistema abrangente para conectores coaxiais de alta frequência em conformidade com os padrões FAKRA II e FAKRA IV para aplicações em veículos rodoviários. Esses produtos são totalmente compatíveis e projetados com base nos requisitos dos padrões FAKRA RF e USCAR. Nossa oferta de produtos inclui conjuntos de cabos RF, terminais e carcaças.
Nosso sistema de conectores de dados de alta velocidade (HSD) está focado em várias áreas de aplicação de veículos automotores, como o compartimento interno para conexões com displays, unidades de cabeça, displays de cluster e módulos de infoentretenimento do banco traseiro.
O portfólio de Dados de Alta Velocidade da TE foi projetado para conexões de alta velocidade para serem usadas em aplicações de infoentretenimento automotivo e atende aos requisitos do USB 2.0. O Mini B é um sistema de 90 Ω que opera a uma faixa de temperatura de -40 °C / +85 °C (+105 °C opcional). O sistema suporta taxas de dados USB e LVDS e é compatível com o ambiente automotivo robusto.
Os conectores MQS oferecem um dos pacotes de conectores mais compactos, de construção robusta e requisitos funcionais mais elevados.
Os terminais e conectores NanoMQS permitem um tamanho reduzido de placa de circuito impresso para componentes eletrônicos, fios menores até 0,08 mm2 e tamanho total reduzido do pacote do conector. Juntas, essas características conservam energia, recursos e peso, com o benefício final da redução do CO2.
Os conectores da série TH 025 são projetados para fornecer melhor conexão e desempenho, garantindo maior densidade em espaços limitados, conforme exigido em sistemas avançados de controle automotivo eletrônico.
A TE Connectivity é uma das empresas líderes mundiais no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de uma gama completa de conectores e conjuntos de cabos squib de alta qualidade e tecnologicamente avançados. Nossos produtos fornecem a confiabilidade necessária para aplicações críticas de segurança, como airbags.
Conectividade ultra robusta para aplicações externas.
Soluções de conectividade completa para arquitetura de 48 V.