Tendência
Desempenho em Ambientes Adversos
O mercado do transporte industrial e comercial (ICT – Industrial and Commercial Transportation) é exigente: os veículos médios e pesados precisam não só realizar algumas das tarefas mais difíceis do mundo em condições adversas e implacáveis, mas ainda devem maximizar o tempo de atividade operacional durante uma longa vida útil.
AUTOR
Por Eric Laurer, TE Connectivity
Desempenho em Ambientes Adversos
Esses veículos comerciais precisam suportar rotinas de uso diário prolongado sem problemas de desempenho que afetem o sucesso das operações de caminhões vocacionais, como entrega de última milha, mistura de concreto e trabalho em altura no serviço público, além de serviços comunitários vitais que vão desde operações regionais de transporte de passageiros e coleta de lixo até serviços de combate a incêndios e ambulância.
Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs), os fornecedores e adaptadores de veículos especializados e as organizações de manutenção, reparo e revisão (MRO – Maintenance, Repair, and Overhaul) que atendem a esses exigentes mercados sabem que os produtos elétricos que especificarem deverão fornecer desempenho superior, dia após dia, nessas condições implacáveis. O tempo de inatividade inesperado causado por falhas do sistema elétrico não só compromete as operações, mas pode custar aos proprietários de equipamentos perdas financeiras significativas e tempo valioso para os esforços de remediação. A TE Connectivity entende que clientes inteligentes buscam as seguintes qualidades nos conectores elétricos que adquirem:
Desempenho
Um histórico de desempenho sólido
Os sistemas e as aplicações de ICT estão em constante mudança e evolução. Contudo, os componentes que os engenheiros de design adquirem precisam ser previsíveis. Eles precisam fornecer desempenho confiável, seguro e comprovado em conexões críticas cabo a cabo e cabo a dispositivo em diferentes aplicações de veículos. Os Contatos Comuns DEUTSCH atendem a essas necessidades com um design de terminais de pinos redondos e soquete que fornece vários pontos de contato e crimpagem de alta qualidade para transmissão confiável de dados de sinal e fornecimento de energia de baixa resistência. Esse desempenho é tão respeitado que os Contatos e Conectores Comuns DEUTSCH são usados rotineiramente em aplicações de segurança crítica que não podem apresentar falhas, incluindo sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS – Advanced Driver Assistance Systems) com tecnologia de segurança ativa de nível 2 (frenagem automática de emergência, detecção de objetos no ponto cego, controle de estabilidade do veículo etc.) em caminhões das classes 4 a 8. Esses produtos vão ainda mais além, atendendo à automação completa da condução com as tecnologias de matriz de sensores integrados encontradas nos novos veículos semiautônomos de nível 4.

Segurança e confiabilidade
Confiável
Os OEMs e os usuários finais querem saber que estão lidando com produtos autênticos, como os conectores DEUTSCH HDP e DT da TE Connectivity. Produtos falsificados criam incertezas na cadeia de suprimentos, pesadelos de qualidade para engenheiros e problemas contínuos de desempenho para usuários finais. Embora produtos clonados possam parecer fornecer desempenho semelhante, os problemas que se desenvolvem podem eliminar qualquer redução inicial de custos, causando estragos na rentabilidade do cliente. Além disso, limitações na capacidade de fornecimento, compatibilidade entre peças e problemas de confiabilidade do produto podem prejudicar tanto as operações dos OEMs e das empresas de MRO como seu status de fornecedor preferencial, estagnando o crescimento dos negócios. Quando reputação e desempenho estão em jogo, clientes inteligentes insistem em usar conectores DEUTSCH.
Versatilidade
Versatilidade para aplicações de serviço pesado
Os robustos conectores DEUTSCH são usados rotineiramente em aplicações de alta eficiência, como agricultura de precisão, construção com prazo limitado e aplicações cíclicas de mineração, que não podem arcar com eventos não planejados de inatividade. Os conectores DEUTSCH suportam o uso pesado em aplicações rigorosas nas quais são submetidos a vibrações contínuas e extremos de temperatura durante uma longa vida útil. Conectores DEUTSCH com a terminação apropriada são classificados para submersão em até um metro de água e exposição a lavagens repetidas nos ciclos de limpeza do equipamento. Graças a essas características, os conectores DEUTSCH não desenvolvem rotas de vazamento nem perdem suas conexões elétricas, sendo assim apropriados para uma ampla variedade de funções, desde controles de equipamentos industriais de geração de energia até conexões comerciais de acessórios marítimos.

Serviço de campo
Otimização do serviço de campo
Os conectores DEUTSCH HDP e DT da TE são de fácil serviço em campo. Os conectores podem ser encaixados sem nenhuma ferramenta, facilitando a instalação. Após a descoberta de danos comprometedores, as vedações de interface podem ser removidas e substituídas no campo. Isso elimina a necessidade de cortar fiações e realizar nova terminação dos conectores na substituição, protegendo outros dispositivos do sistema e auxiliando a concluir o reparo rapidamente. Usuários não técnicos utilizam rotineiramente aplicadores DEUTSCH amplamente disponíveis para crimpar terminais e acoplar conectores selados rapidamente. Assim, equipamentos pesados e veículos comerciais podem ser retornados ao trabalho produtivo de forma rápida e econômica.

Resistência a ambientes ultrarrigorosos
Os conectores isolam dispositivos elétricos sensíveis dos efeitos penetrantes de vibração, umidade, poeira, sujeira e soluções de água salgada em operações diárias. Eles também precisam funcionar perfeitamente em variações extremas de temperatura global, de -55 °C em noites polares a +125° C em condições desérticas. Os conectores DEUTSCH são classificados como IP67 para imersão e IP69K para lavagem de alta pressão quando usados com componentes de backshell apropriados.
Os conectores DEUTSCH fornecem a confiabilidade robusta e o desempenho que os OEMs e as empresas de MRO exigem em todas as suas aplicações industriais e comerciais. Por diversos motivos, os produtos DEUTSCH são o sistema de conexão comprovado do setor de veículos comerciais e industriais há mais de 40 anos. Os conectores DEUTSCH contam com capacidade de produção global e oferecem um conjunto amplo de produtos comprovados em campo para veículos comerciais, máquinas industriais, máquinas e implementos agrícolas, máquinas recreativas de powersports e equipamentos de construção. Com o apoio da TE Engineering, do treinamento de produtos DEUTSCH e de nossos conhecidos centros da LADD Distribution, eles mantêm os clientes em movimento.
Saiba mais sobre os produtos das séries DEUTSCH DT e DEUTSCH HDP20 da TE Connectivity. Descubra porque somos líderes do mercado quando se trata de estabelecer e manter a confiança dos consumidores com a excepcional credibilidade dos nossos produtos. Insista no original: insista em DEUTSCH! Compre produtos da LADD Distribution e dos distribuidores autorizados DEUTSCH.