![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/dt-series-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores Selados para Conexões Cabo-a-Cabo e Cabo-a-Placa
Os conectores DEUTSCH DT são projetados para conexões confiáveis e de alto desempenho em aplicações de transporte industrial e comercial, seja sob o capô, no chassi ou na cabine. A reconhecida carcaça termoplástica V0 suporta uma ampla faixa de temperaturas de operação e tem resistência à exposição UV. O fio traseiro de silicone e as vedações de interface evitam a entrada de detritos e umidade até a classificação IP68. A família de conectores DEUTSCH DT é compatível com o sistema de contato redondo DEUTSCH tamanho 16, classificado para 13A.
DEUTSCH DT - Como selecionar as peças corretas?
Guia de Seleção DEUTSCH DT
Nós montamos uma visão interativa de um conector DEUTSCH DT. Para ajudá-lo a selecionar todas as peças necessárias para montar seus conectores, listamos os componentes obrigatórios e opcionais. Faça o download do guia de seleção e clique nos componentes individuais para acessar as páginas dos produtos.
![DEUTSCH DT vista expandida](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/infographics/ict-deutsch-dt-exploded-view-module-caption-1024x500.jpg)
Características do Produto
- Compatível com contatos de tamanho 16 (13 amperes)
- 14 a 20 AWG (2,50 a 0,50 mm2)
- Arranjos de 2, 3, 4, 6 8 e 12 cavidades
- Montagem em linha, com flange ou em PCI
- Invólucro retangular em termoplástico
- Engate integrado para acoplamento
- As travas de contato garantem que os contatos estejam alinhados e firmes
- Acessórios disponíveis: backshells, capas protetoras, tampas de poeira, gaxetas, clipes de montagem
Especificações do Material
- Anel: borracha de silicone
- Retentor da inserção: termoplástico
- Vedação interfacial do receptáculo: borracha de silicone
- Cápsula: termoplástico
- Travas de contato: termoplástico
Especificações de Desempenho
Os conectores elétricos DEUTSCH suportam os severos desafios ambientais comuns em ambientes industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.
- Temperatura: operação a temperaturas constantes de -55° C a +125° C na corrente nominal.
- Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
- Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
- Choque físico: nenhum destravamento, desacoplamento ou outro resultado insatisfatório durante ou após 50 G em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
- Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
- Resistência de isolamento: no mínimo, 1.000 megaohms a 25° C.
- Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas suportam imersão em água a uma profundidade de 3 pés sem que haja perda de qualidades eletrônicas ou vazamento.
- Tensão dielétrica suportada: fuga de corrente inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Instruções de Crimpagem (Inglês)
Contatos DEUTSCH
Conectores DEUTSCH DT com Tampa Tipo Snap-Cap
![CONECTORES DEUTSCH DT DE PRÓXIMA GERAÇÃO](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/deutsch-dt-snap-cap-620x250.jpg)
Melhor desempenho de vedação
-
Saiba mais sobre nossos conectores DEUTSCH DT com snap-cap
Nossos conectores DEUTSCH DT de 2 e 3 posições com snap-cap adicionam novas opções à essa confiável linha de conectores. O novo e avançado design de snap-cap se junta à linha de conectores DEUTSCH DT, que é a escolha comprovada para aplicações em ambientes adversos, como caminhões, ônibus e veículos agrícolas e de construção, bem como outros mercados onde a proteção ambiental seja necessária.
Dimensões da série DEUTSCH DT
![DEUTSCH DT](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-ladd-dt-series-dimensions-620x300.jpg)
Cavidade | Plugue DT | Receptáculo DT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento total A | Altura total B | Largura total C | Comprimento total D | Altura total E | Largura total F | |
2 | 1.118 (28.4) |
0.628 (15.95) |
0.591 (15.01) | 1.708 (43.38) |
0.670 (17.02) |
0.675 (17.15) |
3 | 1.118 (28.4) | 0.934 (23.72) | 0.718 (18.23) | 1.698 (43.13) |
0.973 (24.71) |
0.832 (21.13) |
4 | 1.218 (30.94) | 0.724 (18.39) | 0.716 (18.19) |
1.808 (45.92) |
0.776 (19.71) |
0.820 (20.83) |
6 | 1.218 (30.94) | 0.891 (22.63) | 0.716 (18.19) | 1.808 (45.92) | 0.951 (24.160) |
0.820 (20.83) |
8 | 1.217 (30.91) | 0.776 (19.71) | 1.465 (37.21) |
1.798 (45.67) |
1.000 (25.40) |
1.435 (36.45) |
12 | 1.218 (30.94) | 0.716 (18.19) | 1.575 (40.01) |
1.808 (45.92) |
0.876 (22.25) |
1.597 (40.56) |