Tendência
Fabricação de Produtos Padrão do Setor
Os conectores usados pelos fabricantes, em aplicações que vão de caminhões pesados a balsas, devem ser soluções inovadoras que permitam flexibilidade e adaptabilidade dos negócios.
AUTOR
Andre Metzker, TE Connectivity
Fabricação de Inovadores Produtos Padrão do Setor
Aplicações industriais e comerciais exigem tanto inovação como versatilidade. Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e as organizações de manutenção, reparo e revisão (MRO – Maintenance, Repair, and Overhaul) estão em rápida evolução com soluções para responder às oportunidades e aos desafios da generalização de recursos como conectividade, digitalização e eletrificação. Veja como os conectores DEUTSCH da TE Connectivity atendem a essas demandas:
Inovação
Ampla gama de opções
Muitos fabricantes de componentes eletrônicos oferecem uma ou duas opções de conectores. A TE fornece centenas de configurações em toda a sua linha DEUTSCH HDP e DT oferecendo produtos em versões sólidas, ou estampadas e formadas, e uma ampla seleção de acabamentos de revestimento. Essa versatilidade permite que os OEMs adaptem soluções de conectores às necessidades exclusivas de uma aplicação e que as empresas de MRO selecionem as melhores opções para seus serviços de reparo. As opções incluem:
- Tampas traseiras
- Tampas contra poeira
- Corpos de conectores com ou sem flanges
- Proteções, backshells e clipes de montagem
- Vários tamanhos de pinos e soquetes

Soluções Versáteis
Fornecimento de Soluções Versáteis
- Gama completa de arranjos de terminais: a TE fornece diferentes terminais, tamanhos de conectores e modificações de recursos, proporcionando aos OEMs uma grande flexibilidade de design.
- Flexibilidade de acordo com as necessidades dinâmicas dos clientes a TE inovou sua linha de conectores DEUTSCH DT para incluir vários novos capuzes para fios, clipes de montagem, juntas, proteções e tampas contra poeira para atender às necessidades dos clientes.
- Sistema comum de contatos: a TE fornece cinco tamanhos diferentes de contatos iguais em todos os conectores DEUTSCH HDP e DT que a empresa fornece, com pinos e soquetes nos tamanhos 4, 8, 12, 16 e 20. Assim, é fácil especificar, gerenciar, instalar e reparar conectores.
Flexibilidade
Maior Flexibilidade para OEMs e Empresas de MRO
- Melhorar os controles de fabricação: Os OEMs e as empresas de MRO que usam produtos DEUTSCH ganham a tranquilidade de saber que podem obter conectores [GE1] [HL2] de alto desempenho e globalmente disponíveis em todas as configurações necessárias. Os OEMs podem proporcionar a produção contínua de produtos sem problemas de disponibilidade, enquanto as empresas de MRO podem retornar os veículos ao serviço mais rapidamente.
- Recurso de retardo de chamas: os produtos DEUTSCH HDP e DT são feitos de material projetado reforçado com vidro que atua como retardante de chamas. Consequentemente, eles podem ser usados em aplicações autoextinguíveis, como empilhadeiras fechadas marítimas ou de uso interno.
- Compatível com novas regulamentações: novas regulamentações, como a norma Euro 6/VI, buscam reduzir a poluição do ar impondo rigorosos padrões de emissões aos veículos. Os produtos DEUTSCH têm sido utilizados em soluções de detecção de emissões que medem os fluxos de entrada e pós-tratamento em veículos pesados e comerciais, ajudando os OEMs e as empresas de MRO a cumprir os novos requisitos regulamentares.
- Aplicações de 48 V: As séries DEUTSCH HDP e DT podem ser usadas em aplicações de 48 V.

Saiba mais sobre os produtos das séries DEUTSCH DT e DEUTSCH HDP20 da TE Connectivity. Descubra porque somos líderes do mercado quando se trata de estabelecer e manter a confiança dos consumidores com a excepcional credibilidade dos nossos produtos. Insista no original: insista em DEUTSCH! Compre produtos da LADD Distribution e dos distribuidores autorizados DEUTSCH.