O Equilíbrio Elétrico de Sistemas (EBOS) é um componente crítico dos parques solares. A TE desenvolveu um EBOS de próxima geração que é flexível, confiável e customizável para as necessidades dos parques solares. Compatível com cabos trunk de orientação Leste-Oeste ou Norte-Sul.
Nossas Soluções Trunk Customizáveis (CTS) podem ser implementadas independentemente do tamanho, localização e estrutura de montagem.
Cada projeto CTS é gerenciado por nossas equipes de engenheiros de projeto e especialistas em gerenciamento de projetos que fornecem aconselhamento em todas as etapas do processo. Desde o projeto de pré-instalação do parque e recomendações de otimização até treinamento personalizado em campo e suporte pós-operacional.
Os três componentes principais do CTS são conectores para energia solar com perfuração de isolamento, chicotes elétricos fotovoltaicos e caixas de desconexão. Juntos, esses componentes do CTS oferecem altos níveis de proteção e desempenho que atendem a rigorosos padrões de teste e certificação.
Certificação UL9703 e IEC 62852
17+GW
energia solar potencializada com CTS
≤ 50%
redução no tempo de instalação
≤ 40%
economia nos custos de material
• Componentes fabricados com materiais de qualidade premium para garantir durabilidade e eficiência a longo prazo, mesmo nos ambientes mais severos
• Projetado para oferecer a máxima flexibilidade com opções de cabos trunk com orientação Leste-Oeste ou Norte-Sul, o que permite rotas de cabeamento mais eficientes e operações confiáveis
• É possível adaptar o layout do design no local para lidar com circunstâncias inesperadas
• Instalação rápida e simples com componentes pré-montados, prontos para o uso
• Reduz os custos de instalação e mantém a velocidade do projeto Pouca ou nenhuma manutenção necessária