Sensores Industriais
Sensor para Compressores
Saiba como os sensores da TE Connectivity são usados em aplicações de compressores para aumentar a segurança, eficiência e operação a longo prazo.
Os compressores têm uma variedade de usos em ambientes industriais. Há várias oportunidades de uso de sensores em compressores hidráulicos e pneumáticos, incluindo a medição de propriedades como pressão, vibração e temperatura do líquido ou gás comprimido usado para armazenamento ou transferência de energia. Essas propriedades fornecem dados para confirmar a segurança, aumentar a eficiência do sistema e auxiliar na manutenção preditiva e preventiva.

Sensores e Transdutores de Pressão
Desde o chão de fábrica até equipamentos de climatização e campos remotos de petróleo, os compressores operam em uma variedade de condições ambientais. Sensores de pressão e transdutores podem ser acondicionados para sobreviver nessas diferentes aplicações com classificações IP para uso ao ar livre e lavagem de alta pressão, bem como aprovações para localização perigosas em ambientes adversos e explosivos. Os transdutores de pressão podem ser usados para medir vários tipos de pressão, incluindo medidas compostas nas aplicações de operação do compressor em uma faixa de vácuo, pressão diferencial em aplicações de medição de filtro e fluxo, além da pressão manométrica padrão. Os transdutores de pressão da TE são comumente acondicionados em compressores OEM para oferecer saídas analógicas ou digitais.
Principais Recursos dos Transdutores de Pressão
-
White Paper: A Importância dos Sensores de Pressão em Sistemas de Climatização
Baixe o white paper para saber como os sensores de pressão estão sendo usados para aumentar a eficiência nos sistemas de climatização e refrigeração.
-
White Paper: Sensores Analógicos e Digitais
Conheça as diferenças entre transdutores analógicos e digitais, não apenas em termos de função, como também de capacidades e benefícios.
-
Insights: Transdutores de Pressão Compostos
Aprenda a calcular o deslocamento zero em transdutores de pressão de faixa de pressão composta.

Sensores de Vibração
As mudanças na frequência de vibração são um dos principais indicadores de manutenção de equipamentos industriais, como compressores hidráulicos e pneumáticos. À medida que a vibração aumenta, a necessidade de manutenção dos equipamentos se torna mais urgente. Os sensores de vibração podem medir pequenas mudanças na vibração para atualizações de manutenção preditiva e preventiva, mantendo o equipamento funcionando de forma eficiente. Os sensores podem ser integrados aos controles e equipamentos com acelerômetros de montagem em placa ou externamente com acelerômetros industriais de classificação IP.

Sensores de Temperatura
A medição da temperatura pode ser crítica em várias aplicações de compressores. O líquido ou gás sendo comprimido pode ser medido com conjuntos de sonda NTC que fazem a medição dentro do tubo ou por um conjunto NTC de clipe. Também é possível usar sensores de temperatura para monitorar equipamentos a fim de proporcionar operação a longo prazo. Os termistores NTC discretos aparafusados simplificam a instalação e posicionam o sensor de temperatura diretamente na superfície que exige medição precisa e estável.
Principais Recursos dos Sensores de Temperatura
-
Insights: Tecnologia de Sensores de Temperatura NTC
Saiba mais sobre as técnicas de processamento da TE Connectivity para a fabricação de sensores de temperatura NTC de cerâmica.