Dutos de ar de ventilação industrial

Aplicação

Volume de Ar Variável

Edifícios mais antigos podem usar um sistema de volume de ar constante (VAC) para aquecimento e resfriamento. Esse design fornece um fluxo de ar constante e altera a temperatura do fluido (líquido ou gás) para regular a temperatura do ambiente.

Em edifícios maiores, com múltiplas zonas ou espaços, o sistema de VAC era ineficiente. Os avanços da tecnologia e o aumento dos custos de aquecimento e resfriamento tornaram necessário criar soluções inovadoras para melhorar a eficiência da climatização. Atualmente, a tecnologia precisa e confiável de sensores fornece dados que permitem maior controle e eficiência do edifício com sistemas de volume de ar variável (VAV). Em edifícios maiores com várias zonas, os controladores de VAV são mais eficazes do que os designs de VAC. O VAV usa uma temperatura constante e varia o volume de ar para manter os espaços confortáveis enquanto economiza energia. O fluxo de volume é controlado por registros. Se a carga de um espaço mudar, o registro do sistema de VAV fará ajustes para compensar a mudança. Por exemplo, se uma sala não precisar de aquecimento ou resfriamento, o registro poderá ser 100% fechado. A energia que teria sido desperdiçada naquele espaço agora pode fluir para outras áreas. Em algumas situações, o fechamento dos registros pode criar contrapressão. Sensores de pressão sensíveis podem detectar mudanças sutis nos sistemas de VAV e reduzir o fluxo de ar, proporcionando uma economia adicional de energia. Os sistemas de VAV exigem sensores de temperatura e pressão para monitorar o fluxo de ar, o desempenho do filtro e o controle dos registros. Alguns exemplos de componentes econômicos e fáceis de instalar são a sonda de média (série 510M), a sonda de duto (série 514M) e os sensores de temperatura em aço inoxidável de montagem em flange (GA10K3D536). Se o fechamento de um registro criar contrapressão, sensores, como o LMI/LHD da TE Connectivity, detectarão pequenas alterações (0,1" de FS) e reduzirão a velocidade do motor e do soprador. Os sensores de temperatura e pressão do sistema de climatização fornecem dados precisos e confiáveis para ajuste dos registros e do fluxo de ar a fim de atender às demandas dinâmicas nas diversas zonas, aumentando a eficiência do edifício. A TE oferece designs estáveis e de longa duração com múltiplas opções de conexão para facilitar a implementação e viabilizar maior controle e eficiência nos sistemas de climatização.

Demonstração da Pressão Atmosférica de Climatização IoT

Assista aos engenheiros da TE, da Avnet e da Microchip revelando um sistema de demonstração do fluxo de ar de climatização de ponta para demonstrar a colaboração inovadora. O monitoramento remoto em tempo real e o controle baseado em nuvem são possíveis graças a conexões perfeitas dessa tecnologia inovadora. Testemunhe como o poder de transformar dados em insights práticos mudou o cenário da IoT. Não perca este vídeo demonstrativo incrível que demonstra o futuro da tecnologia conectada.

Demonstração da Pressão Atmosférica de Climatização IoT

Assista aos engenheiros da TE, da Avnet e da Microchip revelando um sistema de demonstração do fluxo de ar de climatização de ponta para demonstrar a colaboração inovadora. O monitoramento remoto em tempo real e o controle baseado em nuvem são possíveis graças a conexões perfeitas dessa tecnologia inovadora. Testemunhe como o poder de transformar dados em insights práticos mudou o cenário da IoT. Não perca este vídeo demonstrativo incrível que demonstra o futuro da tecnologia conectada.

Painel de Discussão sobre Pressão Atmosférica de Climatização IoT

Participe de uma discussão interessante sobre o campo de ponta do monitoramento do fluxo de ar do sistema de climatização, realizada por engenheiros da TE, Avnet, Microsoft Azure e Microchip. Obtenha um conhecimento útil e participe da discussão que examina os desenvolvimentos mais recentes nessa área importante. Não perca a chance de assistir a essa discussão envolvente, que deve produzir abordagens inovadoras para monitorar e otimizar o fluxo de ar.

Painel de Discussão sobre Pressão Atmosférica de Climatização IoT

Participe de uma discussão interessante sobre o campo de ponta do monitoramento do fluxo de ar do sistema de climatização, realizada por engenheiros da TE, Avnet, Microsoft Azure e Microchip. Obtenha um conhecimento útil e participe da discussão que examina os desenvolvimentos mais recentes nessa área importante. Não perca a chance de assistir a essa discussão envolvente, que deve produzir abordagens inovadoras para monitorar e otimizar o fluxo de ar.