estudos de caracterização

Dispositivos Microfluídicos: Estudos de caracterização e seu papel no desenvolvimento de produtos IVD

 Este artigo é o segundo de uma série de duas partes sobre trabalhar com terceiros experientes para projetar e integrar microfluídicos em seu dispositivo médico de IVD. No primeiro artigo discutimos o valor que a tecnologia microfluídica traz ao desenvolvimento do ponto de atendimento, bem como os benefícios de trabalhar com especialistas para agilizar a incorporação de microfluídicos.


Um benefício importante dos dispositivos microfluídicos é que eles permitem que vários processos-chave — como manuseio de amostras, classificação de células e detecção — sejam executados em um único chip. Os chips podem então ser integrados com dispositivos off-chip, como sistemas de coleta de amostras. Cada um desses processos e recursos deve ser projetado com o processo de fabricação em mente, especialmente se a fabricação em massa é um objetivo.


É aí que entram os estudos de caracterização. Eles são uma parte importante do processo de design de dispositivos microfluídicos. Estudos de caracterização concentram-se no processo e parâmetros de fabricação e na funcionalidade do produto final. No final, esses estudos ajudam a garantir a qualidade e o desempenho consistentes dos dispositivos microfluídicos — e, idealmente, a comercialização de produtos mais bem-sucedidos.

Por que estudos de caracterização são importantes para dispositivos microfluídicos?

Estudos de caracterização para dispositivos microfluídicos são realizados com uma série de objetivos em mente:


• Identificar processos que impactem a qualidade do produto
• Identificar maneiras em que processos afetam atributos de qualidade
• Garantir que o dispositivo seja projetado para ser fabricado com qualidade e funcionalidade reprodutíveis

 

Em última análise, é claro, um dispositivo microfluídico destina-se a atingir o usuário final em um estado funcional. Os estudos de caracterização são um passo fundamental para garantir isso. Os estudos identificam maneiras pelas quais o dispositivo pode chegar ao usuário final com funcionalidade consistente e sem atrasos ou lotes com falha.

Saiba mais sobre nosso conhecimento especializado no desenvolvimento de dispositivos microfluídicos

O que os estudos de caracterização de dispositivos microfluídico implicam?

Ao projetar um dispositivo microfluídico, o objetivo é atender aos requisitos do produto e projetá-lo para ser facilmente fabricado. Durante esta fase, você deve considerar os processos, materiais, parâmetros de processo e tolerâncias ideais. Aqui está uma estrutura hipotética de caracterização que pode ser usada para incorporar uma membrana porosa em um design consumível:


1. Qual é o propósito da membrana?
- Controle da contaminação
- Entrada ou saída
- Interface do instrumento
- Controle do fluxo do fluido


2. Seleção de Materiais e Terceirização para Dispositivos Microfluídicos
- Tamanho do poro (ex. parâmetro: queda de pressão através da membrana a taxas de fluxo definidas)
- Líquido presente ou não em teste (ex. parâmetro: pressão de explosão do material e líquido da membrana)
- Compatibilidade de material (ex. parâmetro: polímero do cartucho e polímero da membrana)
- Disponibilidade de material
(Temos outra peça sobre seleção de material para dispositivos microfluídicos que você pode ler aqui.)


3. Seleção de processos de equipotencialização para dispositivos microfluídicos
- Estaqueamento de calor
- Soldagem ultrassônica
- Adesivos
- Soldagem a laser


Muitos desses parâmetros vêm com um subconjunto de seus próprios parâmetros e considerações altamente específicos e impactantes. Por exemplo, os parâmetros a considerar para o processo de fabricação de estaqueamento de calor incluem temperatura, tempo de intervalo, pressão, nivelamento e alinhamento. Cada um desses parâmetros é considerado durante o desenvolvimento inicial do dispositivo microfluídico para desenvolver um processo de fabricação viável. Depois disso, os parâmetros são expandidos para fornecer um produto final robusto.

Experiência comprovada em IVD, do conceito ao mercado