Aplicação
SENSORES PARA BOMBAS MÉDICAS
Aplicações de bombas de infusão, hemodiálise e monitoramento do fluxo sanguíneo são tecnologias vitais na sobrevivência a certos problemas de saúde, como dor crônica ou diabetes.
Tratamentos com Bombas Médicas





Tanto o corpo humano como os dispositivos médicos utilizados para tratá-lo dependem do fluxo ininterrupto de líquidos fornecidos por sistemas de bombas médicas. Os sistemas de bombas médicas oferecem uma confiabilidade superior em comparação com a administração manual de fluidos, pois podem fornecer uma dose programada em intervalos automatizados, reduzindo a possibilidade de erro humano. Máquinas de diálise, bombas de infusão, bombas de insulina e seringas estão na vanguarda dos tratamentos com bombas de uso médico para fornecer nutrientes, medicamentos e analgésicos diretamente na corrente sanguínea do paciente. A maioria das bombas é colocada à beira do leito, enquanto outras são projetadas para serem portáteis ou até mesmo vestíveis, para maior conforto e conveniência do paciente. Falhas na bomba podem ter implicações prejudiciais à segurança do paciente. Portanto, foram projetadas bombas inteligentes para alertar os usuários sobre bolhas de ar ou entupimento impedindo que os fluidos cheguem ao paciente. Bombas inteligentes fornecem melhores dados clínicos para profissionais médicos com o uso de sensores. Os sensores desempenham um papel crucial no funcionamento correto das bombas inteligentes, alertando os usuários para problemas do sistema que poderiam causar dosagem incorreta. Os sensores são integrados nas bombas médicas para confirmar o fluxo contínuo, detectar oclusões ou bolhas externas nas linhas, além de medir os níveis dos líquidos. Esses sensores robustos são necessários para proporcionar precisão de desempenho e confiabilidade no sistema. Oferecemos tecnologias no sensoriamento de força, pressão, posição, temperatura, além de ultrassônico, para operação confiável e detecção em uma ampla gama de aplicações médicas de diagnóstico e tratamento. Nossos sensores para bombas médicas são indicados para ambientes exigentes e oferecem alta precisão e curto tempo de resposta. Com décadas de experiência no setor e capacidade de personalização, somos líderes na área médica, criando um futuro mais seguro, sustentável, produtivo e conectado.

SAIBA MAIS
SOLUÇÕES DE BOMBAS MÉDICAS
TÓPICO | RECURSOS |
---|---|
Sensor de Detecção de Bolhas de Ar AD-101 | Vídeo |
Como os Sensores para Bombas Médicas Estão Moldando o Atendimento a Pacientes | Webinar |
Sensores para Máquinas de Diálise | Guia de Soluções |
Sensores para Bombas de Infusão | Guia de Soluções |
Sensores em Equipamentos de Diálise | Infográfico |
Sensores para Aplicações de Bombas Médicas | White Paper |
Segurança e Confiabilidade em Sensores Médicos Domiciliares | White Paper |
Mapa de Sensores em um Hospital Interativo | Sistema Interativo |