Aplicação
Sensores para Monitoramento de Sinais Vitais
Os sinais vitais são os indicadores padrão para avaliar o estado de saúde do paciente e detectar possíveis problemas médicos. Temperatura corporal, pulsação, frequência respiratória e pressão arterial são os quatro sinais vitais mais comuns que ajudam a determinar o estado do paciente.
Dispositivos de Monitoramento de Sinais Vitais




O desenvolvimento de novas tecnologias da Internet das Coisas (IoT) para o setor médico permite medir sinais vitais no ambiente médico, como um hospital, ou remotamente na casa do paciente. Sem o monitoramento apropriado de sinais vitais, condições graves de saúde podem passar despercebidas. A detecção precoce é fundamental para intervenções oportunas que levam os pacientes a receber os cuidados adequados necessários. Os sensores estão no centro do monitoramento e da medição dos níveis dos sinais vitais. Os sensores continuam a permitir o monitoramento de condições por profissionais de saúde e pacientes. Isso é especialmente relevante hoje, pois a Internet das Coisas Médicas (IoMT) vem influenciando o setor médico e fazendo com que avance para métodos remotos de monitoramento de pacientes. Os sensores permitem a coleta de dados em várias aplicações de monitoramento de sinais vitais, mudando a forma como os pacientes podem ser diagnosticados e tratados. Em vez das consultas tradicionais presenciais a uma unidade médica, o paciente pode ser monitorado por seu médico em tempo real e remotamente. Em alguns casos, os pacientes podem até mesmo ser tratados fora do local de atendimento, já que os profissionais de saúde podem monitorar e acessar seus sinais vitais enquanto o tratamento está sendo administrado. Essa nova flexibilidade no setor médico permite uma experiência mais conveniente e confortável para o paciente, mantendo ainda os custos baixos e aumentando a disponibilidade de leitos nas instalações médicas. Com a evolução contínua do cenário da IoMT e o desenvolvimento continuado das tecnologias de sensores para aplicações médicas, estamos viabilizando um futuro mais saudável e com maior conectividade para o ecossistema de saúde.

SAIBA MAIS
SOLUÇÕES DE MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS
TÓPICO | RECURSOS |
---|---|
Monitoramento de Pressão Arterial | Página de Tendências |
Medição de Temperatura Corporal | Página de Tendências |
Sensores para Apneia do Sono | |
Monitoramento do Sono | Página de Tendências |
Mapa de Sensores em um Hospital Interativo | Sistema Interativo |