medição de temperatura corporal

Medição da Temperatura Corporal com Sensores de Temperatura da Pele

Saiba como a medição e o controle da temperatura corporal estão mudando a indústria médica por meio de sensores.

Medição de Temperatura Corporal

A medição de temperatura externa avançou em tecnologia com a adição de tecnologias de sensores, aumentando o conforto do paciente, melhorando a precisão e criando melhores ferramentas para monitoramento. Seus dados podem ser cruciais para pacientes que sofrem de várias condições, desde infecções até hipotermia. A medição da temperatura da superfície do corpo pode ser realizada usando sensores de temperatura corporal ou da pele. A TE Connectivity (TE) fabrica termistores NTC (coeficiente térmico negativo), termopilhas e sensores digitais de temperatura para suportar a ampla gama de condições de precisão, acondicionamento e desempenho entre as diferentes aplicações.

Sensores termistores NTC

barra laranja
termômetro digital

Os termistores NTC (coeficiente térmico negativo) são um tipo comum de sensor de temperatura para medir a temperatura da superfície.  Um sensor é uma conexão de dois fios e usa as propriedades de resistência dos compostos de cerâmica/metal para medir a temperatura.  Para aplicações médicas, os pacotes estão disponíveis com conectores de ângulo reto ou reto de ¼” para simplificar a instalação.  As aplicações comuns para este tipo de sensor de temperatura incluem sondas retais de adultos, retais pediátricas e de pele.  Certos designs são capazes de suportar ciclos autoclaváveis de 134 °C.

 

Os designs descartáveis também são fabricados para uso geral, estetoscópios esofágicos, cateteres de Foley e medição da temperatura da superfície da pele.

Sensores de temperatura infravermelhos - Termopilhas

barra laranja
termômetro de testa

Os sensores de temperatura infravermelhos (IR) permitem a medição precisa da temperatura sem contato em aplicações médicas. As aplicações mais comuns para este tipo de sensor de temperatura são a medição da temperatura do ouvido, temperatura da testa ou temperatura da pele.  O elemento sensor é composto por vários termopares em um chip de silício para medir a energia infravermelha de um objeto.  A TE embala e personaliza termopilhas em vários tamanhos de embalagem e com diferentes comprimentos de fio para atender às necessidades do cliente. 

Sensores digitais de temperatura

barra laranja
  1. Sensores digitais de temperatura - TSYS (Inglês)

Saiba como os sensores de temperatura digital desempenham um papel fundamental em nosso mundo digital e conectado.

Embora não sejam tradicionalmente usados para medição de temperatura de superfície, os sensores digitais de temperatura são incorporados em dispositivos de saúde domiciliar e de rastreamento pessoal.  Esses sensores fornecem medições precisas de temperatura com um sinal de saída digital e um pequeno pacote de placa de circuito.  Por exemplo, sensores digitais de temperatura podem ser projetados em dispositivos médicos para monitorar a temperatura do ar em dispositivos respiratórios para criar maior conforto para os pacientes à medida que o ar entra nas vias aéreas.  

Sensores em Destaque

barra laranja

Sensores de temperatura

A TE Connectivity (TE) possui uma linha completa de sensores de temperatura com experiência comprovada na indústria médica, criando sensores de alta precisão com excelente estabilidade a longo prazo. Nossos recursos de engenharia são configurados para atender às suas necessidades de sensores durante o processo de desenvolvimento, enquanto nossos locais de fabricação possuem certificações, incluindo: ISO9001, ISO13485 e fabricação aprovada pela FDA. Temos programas completos para fabricação de subconjuntos para determinadas aplicações.

Encontre mais sensores de temperatura

Encontra mais Soluções de sensor médico

barra laranja