Aplicação
Sensores para Bombas de Insulina
O monitoramento constante de condições médicas e o controle de microdoses de nutrientes ou medicamentos têm se mostrado benéficos para a saúde dos pacientes. No entanto, os pacientes precisam ser livres para viver vidas normais fora das instalações médicas.
Uma tendência crescente na área de saúde para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e, ao mesmo tempo, reduzir a demanda por instalações médicas é a mobilidade médica. Sensores precisos e confiáveis viabilizam o uso de bombas vestíveis que salvam vidas. Isso se torna possível com a tecnologia que encolhe e avança rumo à automação de dispositivos médicos vestíveis. As bombas de insulina assumem a função de um pâncreas saudável, que é regular o açúcar na corrente sanguínea. As primeiras bombas de insulina eram do tamanho de uma mochila. Hoje, a tecnologia e os sensores do tipo MEM possibilitam o monitoramento eficaz de glicose e o controle de insulina em dispositivos vestíveis menores que um smartphone. Com esses sistemas médicos, os pacientes não precisem se submeter a múltiplas picadas e a injeções diárias de insulina. As bombas médicas móveis exigem sensores confiáveis e precisos em um pacote pequeno e eficiente em energia. Uma bomba segura coleta e comunica dados precisos. Isso requer um design sensível e robusto. Por exemplo, dois tipos de extensômetros são usados para detectar bloqueios que afetam a entrega de insulina: de lâmina e semicondutor. Os extensômetros semicondutores, como o FX29 da TE, são 75 vezes mais sensíveis. Essa tecnologia MEMS fornece estrutura de suporte de carga mais rígida, menor nível de tensão e produz 10 vezes a saída. A tecnologia MEMS encaixa mais sensores e mais valor nos dispositivos médicos vestíveis. As bombas inteligentes de hoje podem detectar bloqueios (sensores de força), bolhas de ar (sensores ultrassônicos), volume e fluxo (sensores de posição) e muito mais. Os fabricantes precisam fornecer sensores precisos e confiáveis que não sejam afetados por fadiga ou deriva, e que proporcionem estabilidade a longo prazo em um setor altamente regulamentado para clientes que exigem baixo custo. Felizmente, os sensores Microfuse da TE podem fornecer monitoramento e entrega de insulina melhorados para as 350.000 a 500.000 pessoas que atualmente usam bombas de insulina nos EUA. Como o mercado de bombas de insulina deve ultrapassar US$8 bilhões até 2027, temos a experiência e os especialistas necessários para continuar produzindo sensores médicos que trazem o melhor valor no atendimento de saúde.