Aplicação
SENSORES PARA BOMBAS DE SERINGA
A tecnologia de sensores é responsável por novos níveis de precisão no uso de bombas de seringa. Para reduzir os custos em saúde e fornecer um nível mais alto de cuidado, as bombas médicas usam múltiplos sensores para proporcionar precisão, segurança e novos recursos na automação médica.
O monitoramento e a administração constantes de nutrientes e medicamentos é uma tarefa difícil, especialmente com a carga de trabalho da equipe médica. A adoção de novas tecnologias, como a automação, é mais lenta neste setor altamente regulamentado do que em outros mercados. Existem diferentes designs de bombas de seringa, mas geralmente todos têm um sistema, às vezes chamado de "cérebro", que controla um ou mais canais. Cada canal contém uma bomba e uma seringa. O "cérebro" pode controlar cada bomba de seringa individualmente. Esse tipo de sistema pode fornecer pequenas doses (microlitros ou até mesmo picolitros) de nutrientes ou medicamentos. Embora cada parte da bomba seja vital para o atendimento ao paciente, o "cérebro" precisa de dados de sensores para oferecer mais controle e recursos. As quantidades de fluidos são definidas pelo sistema de fornecimento que incluem uma dose de manutenção, mas também podem incluir doses de bolus. Os sensores de posição definem a precisão das bombas de seringa. Eles detectam a posição do motor, a vazão e se há seringas vazias, além de verificar se os valores definidos são entregues conforme definido pelo sistema de fornecimento. Os sensores também auxiliam na segurança do paciente detectando bolhas (sensores ultrassônicos) e bloqueios (sensores de força) nas bombas médicas e nos tubos. Esses sensores precisam funcionar com a bomba, ter tempos de resposta curtos e se integrar facilmente ao sistema lógico. Por exemplo, nossos sensores ultrassônicos não invasivos AD-101 fornecem tempos de resposta de menos de 2 ms e têm um nível de lógica TTL de 3,3 V de saída. Além disso, o dispositivo tem um LED que fornece uma indicação visual para a detecção de bolhas. A integração de dados e da bomba é essencial para a documentação automatizada e é incorporada ao balanço hídrico do paciente. Sensores médicos precisos e confiáveis viabilizam soluções econômicas e recursos que agregam valor. Há vários anos, nossa experiência, aliada a uma cadeia de suprimentos eficaz, atende a essas demandas e esses valores para o setor médico dentro do orçamento.