Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Dimensões
-
Tamanho da cabeça do parafuso (pela parte plana) (mm):
17
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
8 – 2, 2 – 2/0, 6 – 1/0
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
16 – 50, 10 – 35, 35 – 70
Recursos de configuração
-
Compatible Cross-Section Range – Round Conductor – Solid (mm²):
16 – 50
-
Compatible Cross-Section Range – Sector Shaped Conductor – Stranded (mm²):
10 – 35
-
Compatible Cross-Section Range – Sector Shaped Conductor – Solid (mm²):
35 – 70
-
Compatible Cross-Section Range – Round Conductor – Stranded (mm²):
10 – 35
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Bolted Bus Termination
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Copper, Aluminum
-
Tipo de condutor :
Setor, Sólido, Redondo, Trefilado
-
Material do produto primário :
Alumínio
Operação/Aplicação
-
Mechanical Connector Product Type :
Terminal Clamp
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme