Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Tipo de parede :Parede Dupla
Recursos de configuração
Modificação :C1
Requisito adesivo :Pré-revestimento adesivo
Características do corpo
Tipo de selante :Anti-Fluxo
Material do produto primário :Poliolefina reticulada
Tipo de forro :Adesivo
Maleabilidade :Semirrígido
Cor do produto primário :Transparente
Razão de encolhimento :4:1
Dimensões
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :5.7 mm [ .22 in ]
Diâmetro interno expandido (mín) :5.7 mm [ .224 in ]
Diâmetro interno recuperado (máx) :1.3 mm [ .051 in ]
Espessura da parede :Fino
Comprimento do produto :30 mm [ 1.182 in ]
Espessura da parede recuperada (nominal) :1.2 mm [ .047 in ]
Condições de uso
Tipo de resistência a fluidos :Água, Diesel, Fluido de arrefecimento de motor, Fluido de direção hidráulica, Fluido de freio, Fluido de transmissão automática, Limpador de motor, Óleo lubrificante
Propriedades de resistência :Proteção contra respingos, Proteção contra umidade e spray, Proteção de imersão limitada
Requisito de inflamabilidade :Retardador de Chamas
Intervalo amplo de temperatura de operação :-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
Resistência mecânica :Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos