Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Sistema de Material :
Polietileno cruzado
-
Estilo de revestimento :
Em linha
-
Revestimento de adesivo :
Sim
-
Selo do estojo :
Adesivo
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Gaxeta de baixa tensão
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de Isolamento :
XLPE/EPR
Outro
-
Uso do produto :
Gaxetas/emendas
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Desagregação
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
EN 50393
Operação/Aplicação
-
Estabilizado por UV :
Sim
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
China, Ásia, Europa, Oriente Médio e África
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Dimensões
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
25 – 50
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
50
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
25
Características da habitação