Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de exibição :
Nenhum
Características elétricas
-
Requisitos de tensão de energia da linha (VDC):
18 – 30, 10 – 18
-
Tensão de Excitação (Vrms):
1, 3
Características do sinal
-
Número de Canais :
1
-
Frequência de excitação (kHz):
2.5, 5, 10
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type :
Standard DIN-3 Rail Mount
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
Outro
-
Tipo de transdutor :
LVDT ou RVDT com 4, 5 ou 6 fios