Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
PT9150 - Incremental Encoder
Características do corpo
-
Material do estojo :
Alumínio
Dimensões
-
Faixa completo do movimento :
7620 mm [ 300 in ]
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.04
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resolution (ppmm):
2540
-
Output Signal Type :
Incremental Encoder
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.02
-
Unidade de codificador :
Não
-
Cabo de medição :
Aço inoxidável nu