Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor :
Industry Housing
-
Interface Signal Type :
Analog
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Connector Plug MIL
Características elétricas
-
Analógico da interface (mA):
4 – 20
-
Supply Voltage (VDC):
10 – 30
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Horizontal
Dimensões
-
Resolução (°):
até +/- .01
-
Faixas de medição (°):
0 – 105
-
Housing Width (mm):
Up to 120
-
Accuracy (°):
up to +/- .5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Princípio de Medição :
Potenciômetro
Outro
-
Eixos de medição :
Eixo Único