Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Formato do produto :
Cylindrical
Características elétricas
-
Valor de resistência (Ω):
5K
-
Tensão máxima de entrada (VDC):
25
-
Corrente do limpador operacional (máx) (mA):
1
Características do corpo
-
Material do estojo :
AL
-
Peso do Produto (g):
500
Dimensões
-
Repetibilidade (mm):
.01
-
Diâmetro do produto (in):
1,38
-
Faixa completo do movimento :
450 mm [ 18 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Operating Speed (in/sec):
200
-
Resist�ncia a vibra��es :
10G's, 10 – 2000Hz
Outro
-
Linearity (%):
.05
-
Expectativa de vida (Cycles):
50000000