Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
MT3A- Voltage Divider
Características do corpo
-
Material do estojo :
Alumínio
Dimensões
-
Faixa completo do movimento :
762 mm [ 30 in ]
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.15
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
Voltage Divider (Potentiometric)
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.02
-
Unidade de codificador :
Não
-
Cabo de medição :
Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro