Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de exibição :
Nenhum
Características elétricas
-
Requisitos de tensão de energia da linha (VDC):
9 – 30
-
Tensão de Excitação (Vrms):
3
Características do sinal
-
Frequência de excitação (kHz):
7.5
-
Número de Canais :
1
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type :
DIN 1, DIN 3
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 75 °C [ 0 – 165 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
Outro
-
Tipo de transdutor :
RVDT, LVDT, Meia ponte LVRT, Vdiff/Vsum