Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação :
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede :
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV):
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido :
Água, Combustível de aviação, Fluido hidráulico
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Razão de encolhimento :
2:1
-
Material do produto primário :
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade :
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) :
.15 mm [ .006 in ]
-
Espessura da parede recuperada (nominal) :
.64 mm [ .025 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diâmetro interno expandido (mín) :
12.7 mm [ .5 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C):
95
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação :
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 135
-
Temperatura de recuperação (°C):
121
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica :
Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Global
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel plano
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação :
Não
-
Fonte do produto :
China, República Tcheca