Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo do backshell para o conector :
Não blindados
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Liga de Alumínio
-
Material de revestimento do produto primário :
Cádmio
Recursos de contato
-
Material de subplaca :
Níquel químico
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Ângulo reto
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Dimensões
-
Comprimento do produto :
20.5 mm [ .81 in ]
Outro
-
Especificação da interface do conector :
MIL-C-5015, MIL-DTL-26482 Série II / MIL-DTL-83723 Série I & III, MIL-DTL-81703 Série III