Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Outro
-
Uso do produto :
Envolvente cheio de PowerGel para emendas LV e reparação de capa de cabo
-
Instrução de instalação :
Inglês
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características do tipo do produto
-
Preenchedor :
PowerGel
-
Revestimento de adesivo :
Sim
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Splice Closure
-
Método de fechamento :
Encaixe
Dimensões
-
Compatible Cable Diameter - Main (Min) (mm):
4
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
4 – 95
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
4 – 18 mm [ .7 – .15 in ]
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
95
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
4
-
Compatible Cable Diameter - Main (Max) (mm):
18
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível :
.15 – .7 mm [ 4 – 18 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Desagregação, Chuva, Protection Against Humidity, Water Repelant, Self Sealing, Umidade
-
Tipo de resistência a fluidos :
Sodium Chloride, Hydrochloric Acid, Sodium Hydroxide, Motor Oil
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 95
Operação/Aplicação
-
Resistência térmica :
Aplicável para baixas temperaturas, aplicável para altas temperaturas, retardante de chamas
-
Estabilizado por UV :
Sim
-
Resistência mecânica :
Contra o impacto mecânico
Características do corpo
-
Maleabilidade :
Semiflexível
-
Cor do produto primário :
Preto
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
ANSI C119.1
Acessório mecânico
-
Reforço Mecânico :
Braçadeiras de Cabos
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Recursos de configuração
-
Número de fios principais (Max) :
1