Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Condições de uso
-
Temperatura de instalação (°C):
120
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-80 – 80
Outro
-
Código adesivo :
180, S1030
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Normas da indústria
-
Especificação do adesivo :
RT-1050/6, RK-6017
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Rolo
Dimensões
-
Largura do produto :
19 mm [ .75 in ]
-
Comprimento do produto :
10 m [ 33 ft ]
Características do tipo do produto
-
Tipo de adesivo :
Adesivo de poliolefina