Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe B
-
Número de contato dos polos :
2
-
Características especiais de contato :
Explosão magnética
-
Disposição de contato :
(2) x 1 Forma A (SPST-NO)
Características elétricas
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
100
-
Resistência da bobina (Ω):
320
-
Carga de comutação de contato (mín) :
300 mA a 12 V
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms):
2200
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1200
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
10
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
10
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
10
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
10
-
Classificação atual de contato (A):
10
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
24
-
Tensão nominal de contato (VDC):
150
-
Potência nominal da bobina (W):
1.8
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
2200
Características do corpo
-
Peso do Produto :
85 g [ 2.988 oz ]
-
Tipo de invólucro :
Capa antipoeira de plástico
Condições de uso
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTI
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-45 – 70 °C [ -49 – 158 °F ]
-
Temperatura do ambiente (máx) :
70 °C [ 158 °F ]
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
50 – 70
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
40 – 50
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
35 – 40
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
30 – 40
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
Dimensões
-
Altura do produto :
48,41 mm [ 1.9 in ]
-
Comprimento do produto :
38.89 mm [ 1.53 in ]
-
Largura do produto :
35.71 mm [ 1.4 in ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
AgCdO
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
General Purpose Power Relay
Operação/Aplicação
-
Sistema de atuação :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal :
Quick Connect Terminals
-
Tipo de conexão da terminação da bobina :
Conexão Rápida
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Panel & Socket Mount