Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de contato
-
Tipo de barril :
Aberto
-
Tipo de terminal de propósito especial :
Botão
-
Material de revestimento terminal :
Sem revestimento
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5000
-
Método de embalagem :
Carretel
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características do tipo do produto
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 15
-
Tamanho do fio (mm²):
.5 – 1.5
-
Espessura do material terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.3 – 3.6 mm [ .091 – .142 in ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme