Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Cor do estojo :
Preto
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Cor do atuador :
Preto
Características da habitação
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Legenda indicador/impressão :
Nenhum
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento duplo
-
Função operacional :
(Ligado) Desligado (Ligado)
Recursos de contato
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro
Características elétricas
-
Intervalo de tensão de operação (VDC):
20
-
Faixa de tensão de operação (VAC):
20
Características do tipo do produto
-
Tipo de atuador :
Padrão
-
Estilo do atuador :
Basculante
-
Tipo de conexão do comutador :
Circuito impresso, Suporte vertical