Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Recursos de contato
-
Espessura da guia compatível :
.8 mm [ .032 in ]
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem F
-
Material base de contato :
Latão
-
Largura da guia compatível :
6.3 mm [ .25 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Material de revestimento terminal :
Sem revestimento
-
Tipo de barril :
Fechado
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
18 – 15
-
Tamanho do fio (CMA):
1381 – 4144
-
Tamanho do fio (mm²):
.7 – 2.1
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
90 °C [ 194 °F ]
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta