Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de contato
-
Largura da aba do terminal :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Óxido de estanho de prata
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Cor do estojo :
Preto
-
Cor do atuador :
Preto
Características da habitação
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
VDE
Características do tipo do produto
-
Tipo de chave/interruptor :
Potência
-
Tipo de atuador :
Topo
-
Estilo do atuador :
Basculante
-
Tipo de conexão do comutador :
Terminal de conexão rápida
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Painel
Recursos de configuração
-
Legenda indicador/impressão :
- O =
-
Tamanho do recorte do painel (mm):
20.2 x 22.2, 19.4 x 22.2, 19.6 x 22.2
-
Tamanho do recorte do painel (in):
.771 x .874, .763 x .874, .795 x .874
-
Configuração (curso do polo) :
Polo duplo - Acionamento duplo
-
Função operacional :
Ligado Desligado Ligado
Operação/Aplicação
-
Tipo de luz indicadora :
Não iluminado
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
10
-
Faixa de tensão de operação (VAC):
125, 250
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme