Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de adaptador USB :
B
-
Versão USB :
2.0
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector USB :
USB 2.0 Tipo B
-
Trava de bloqueio integral :
Sem
Recursos de configuração
-
Número de portas :
1
-
Número de posições :
4
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Níquel
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2 mm [ .079 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Localização da montagem PCB :
Topo
-
Assentos do conector PCB :
Deslocamento
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Sujeição SMT
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB :
Localizando de postes
-
Recurso de bloqueio :
Com
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Náilon 6T GF REGRIND
-
Orientação do corpo :
Ângulo reto
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1 mm [ .039 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de solda (máx) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Ciclos de acoplamento (máx) :
1500
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Sem cobertura de pegar e posicionar
-
Sem halógeno :
Não
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Norma da indústria :
USB 2.0
-
Nível de Sensibilidade à Umidade :
5a
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
200
-
Método de embalagem :
Fita e carretel