Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Categoria de montagem do cabo :
Norma da indústria
-
Estilo do engate :
Engate deslizante
-
Tipo de conjunto de cabos :
INDUSTRIAL MINI E/S
-
Estilo de cabo :
Par trançado
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue INDUSTRIAL MINI E/S
-
Tipo do conector (extremidade B) :
Plugue INDUSTRIAL MINI E/S
Outro
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade dupla
-
Comprimento de montagem do cabo :
10 m [ 32.8 ft ]
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características do corpo
-
Material de blindagem :
Liga de Cobre
-
Material da Jaqueta :
TPE
-
Cor do cabo :
Preto
-
Equalizada :
Sim
-
Inflamabilidade nominal do cabo :
UL 444
Normas da indústria
-
Categoria de Desempenho :
Cat 5e
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
19.68 µm [ .5 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
Características elétricas
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Recursos de configuração
-
Número de posições :
8
-
Número de posições de sinal :
8
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Sem halógeno :
Sim
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
26
-
Tamanho do fio (mm²):
.129
-
Diâmetro do cabo externo :
6.2 mm [ .244 in ]