Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conexão do comutador :
Terminais longos
-
Tipo de produto do comutador do botão de pressionar :
General Purpose Push Button Switch
-
Iluminado :
Com
-
Estilo do atuador :
Redondo
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
-
Número de Atuadores :
Único
-
Ação instantânea :
Sem
-
Suporte :
Sem
-
Tipo de feedback da chave/interruptor :
Auditivo
-
Função operacional :
Momentâneo
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
0,12
-
Intervalo de tensão de operação (VDC):
50
-
Faixa de tensão de operação (VAC):
32, 125
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Material do atuador :
Poliamida
-
Material do estojo :
Ftalato de dietila (DAP)
-
Perfil do Atuador :
Descarga
-
Estilo de bucha :
Roscado
-
Tamanho do segmento de bucha :
M12 x .75
-
Cor do atuador :
Amarelo
-
Força do atuador :
306 – 612 g [ 10,8 – 21,6 oz ]
Recursos de contato
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro sobre prata
Características da habitação
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta