Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Estilo da manga do soquete :
Ponta em forma de projétil
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Selável :
Não
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Material da manga :
Cobre
-
Material de revestimento da manga :
Estanho
Recursos de contato
-
Espessura do revestimento da mola de contato :
3.81 µm [ 30 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm):
2.54
-
Material base de contato :
Cobre berílio
-
Material de revestimento da mola de contato :
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
Recurso de terminação
-
Método de inserção :
Manual/Semiautomático/Automático
-
Método de terminação para fio e cabo :
Solda
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Comprimento do soquete :
7.37 mm [ .29 in ]
-
Diâmetro do orifício do PCB :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 20
-
Tamanho do fio (mm²):
.326 – .518
-
Faixa do diâmetro do pino de acoplamento :
.71 – .84 mm [ .028 – .033 in ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de solda :
Anti-Fluxo
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10000
-
Método de embalagem :
Carretel, Fita transportadora
Outro
-
Material da mola :
Cobre berílio