Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Virola
-
Diâmetro do pino compatível :
1.7 mm [ .066 in ]
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
10 mm [ .39 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
16
-
Tamanho do fio (mm²):
1.25 – 1.5
-
Diâmetro interno do barril :
3.5 mm [ .14 in ]
-
Comprimento geral do produto :
16 mm [ .63 in ]
-
Comprimento da tira :
12 mm [ .472 in ]
-
Tamanho de 2-fios: (AWG):
16
-
Tamanho de 2-fios: (mm²):
1.5
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Peça solta