Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
RTD Sensor Type :
Space Qualified RTD
-
Tipo de elemento :
Película fina
-
Material do elemento :
Platina
-
Estilo do fio de chumbo :
Polyimide insulated
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
125
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
-139, 257
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções