Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor NTC discreto :
Chips de ouro NTC sem chumbo
-
Resistance Tolerance (at 25°C) (%):
± 2
-
Tolerância Valor-β (%):
±1
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
4075
Condições de uso
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
100
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]