Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de adaptador de interface do conector :
Adaptador entre séries
-
Interface lateral A :
BNC
-
Gênero do lado A :
Conector jack
-
Interface lateral B :
SMA
-
Gênero do lado B :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
Características elétricas
Características do corpo
-
Material do corpo :
Latão
-
Material de revestimento do corpo :
Níquel
-
Material de selo :
Borracha de Silicone
Recursos de contato
-
Material de contato do centro de conector RF :
Cobre berílio
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Material do recurso de montagem :
Aço Inoxidável
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Outro
-
Material Dielétrico :
Fluorocarbono TFE