Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de receptáculo :
180°
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Selável :
Não
Características do corpo
-
Tipo de selo terminal :
Selo familiar ou não selado
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
-
Fabricação de contato :
Estampado e Formado
-
Tamanho do contato :
Tamanho 16
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem F
-
Corrente típica nominal (A):
13
-
Tipo de terminação :
Soquete
-
Revestimento da interface :
Níquel (Ni)
-
Diâmetro do pino compatível :
1.5 mm [ .062 in ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
-
Produto termina para :
Fio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.9 – 3.6 mm [ .075 – .14 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
16 – 12
-
Tamanho do fio (mm²):
1. – 2.5
-
Pesquisa de tamanho do fio (mm²):
1, 1.5, 2.5
-
Pesquisa de tamanho do fio (AWG):
12, 14, 16
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
4000
-
Método de embalagem :
Carretel
Outro
-
Contato preferido do cliente :
Sim
-
Transmissões da terminação :
0 – 24 A (Baixa potência)