Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor NTC discreto :
Termistor NTC encapsulado de vidro
-
Tolerância Valor-β (%):
±0.4
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
3943
Dimensões
-
Lead Wire Length :
65 mm [ 2.559 in ]
Condições de uso
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
30
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
-
Temperatura de operação (máx) :
150 °C [ 302 °F ]