Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector de cobertura e base :
Tampa
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Localização de entrada do cabo :
Lateral
Acessório mecânico
-
Localização do dispositivo de bloqueio :
Tampa
-
Tamanho da rosca :
M25
-
Tipo de dispositivo de bloqueio de capô e base :
Trava de rosca
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Alumínio
Dimensões
-
Altura do produto :
70 mm [ 2.756 in ]
-
Comprimento do produto :
109 mm [ 4.291 in ]
-
Largura do produto :
53 mm [ 2.086 in ]
Condições de uso
-
Protegido contra corrosão :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5
-
Método de embalagem :
Peça solta